chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSM24-3G.1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Modul napájení, 24 V DC, zóna 2
PSM24-3G.1
ID produktu 100026210
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, cFM, cFMus, IECEx, KOSHA, UKCA
Elektrické připojení
Přes základní desku
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Napájení
Typ signálu
Napájení
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
PSM24-3G.1
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
16 029,00 Kč
Celkem za položku
16 029,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu