chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSM24-N.1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Napájecí modul 24 VDC, bez ochrany proti výbuchu
PSM24-N.1
ID produktu 100026211
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, cFM, cFMus, IECEx
Elektrické připojení
Přes základní desku
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Napájení
Typ signálu
Napájení
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Napájení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
12 790,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
PSM24-N.1
Celkem za položku
12 790,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu