chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-3EMM-CT | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ekonomický modul BL20 3fázová svorka pro měření energie
BL20-E-3EMM-CT
ID produktu 100027913
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Rozměry
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Měření energie
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup, Měření energie
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-3EMM-CT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 275,00 Kč
Celkem za položku
6 275,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu