chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TI401EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém 4kanálový modul pro snímače teploty
TI401EX
ID produktu 100028780
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCC, CE, cFM, cFMus, EAC Ex, IECEx, KOSHA, UKCA
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
4
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, jiskrová bezpečnost
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup, jiskrová bezpečnost
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
TI401EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
28 420,00 Kč
Celkem za položku
28 420,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu