chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-1CNT | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ekonomický modul BL20 CNT
BL20-E-1CNT
ID produktu 100037880
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Počítadlo
Typ vstupu
PNP
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Počítadlo, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 415,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-1CNT
Celkem za položku
5 415,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu