chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOL-0404D-0004 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Modul pro propojení piconetů s rozhraním CANopen 4 digitální PNP vstupy s filtrem o délce 3 ms
SCOL-0404D-0004
ID produktu 6824219
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Brána, Převodník
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SCOL-0404D-0004
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 181,00 Kč
Celkem za položku
10 181,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu