chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDNL-0404D-0003 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet vazební moduly pro DeviceNet 4 digitální PNP vstupy s filtrem o délce 3 ms
SDNL-0404D-0003
ID produktu 6824227
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Brána, Převodník
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M8
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SDNL-0404D-0003
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 813,00 Kč
Celkem za položku
10 813,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu