chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDPL-0404D-1003 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet vazební moduly pro PROFIBUS-DP 4 digitální PNP vstupy s filtrem o délce 3 ms
SDPL-0404D-1003
ID produktu 6824450
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Brána, Převodník
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SDPL-0404D-1003
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 795,00 Kč
Celkem za položku
11 795,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu