chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SIPL-0404D-0004 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet vazební moduly pro EtherNet/IP 4 digitální PNP vstupy s filtrem o délce 3 ms
SIPL-0404D-0004
ID produktu 6824471
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
1 x M12
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
EtherNet/IP
Typ přístroje
Brána, Převodník
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SIPL-0404D-0004
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
EtherNet/IP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
13 346,00 Kč
Celkem za položku
13 346,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu