chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SENL-0404D-0002 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Modul pro propojení piconet s protokolem Modbus TCP 4 digitální PNP vstupy s filtrem o délce 3 ms
SENL-0404D-0002
ID produktu 6824481
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
1 x M12
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Modbus TCP
Typ přístroje
Brána, Převodník
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
2029 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
Modbus TCP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SENL-0404D-0002
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
13 346,00 Kč
Celkem za položku
13 346,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu