chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-4DI-24VDC-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 4 × digitální vstup, PNP
BL20-4DI-24VDC-P
ID produktu 6827012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
4
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Typ vstupu
PNP
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-4DI-24VDC-P
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
937,00 Kč
Celkem za položku
937,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu