chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-2AI-THERMO-PI | TURCK - Váš globální automatizační partner
BL20 electronic module 2 Analog Thermocouple Inputs
BL20-2AI-THERMO-PI
ID produktu 6827020
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
2
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
Typ vstupu
typy B, E, J, K, N, R, S, T
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 291,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-2AI-THERMO-PI
Celkem za položku
6 291,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu