chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 4 × digitální výstup, PNP, 0,5 A
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
ID produktu 6827023
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
4
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 200,00 Kč
Celkem za položku
1 200,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu