chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Elektronický modul BL20 2 × analogový proudový výstup
BL20-2AO-I(4...20MA)
ID produktu 6827034
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-2AO-I(4...20MA)
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
2
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup
Typ výstupu
0/4...20 mA
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
analogový výstup
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 535,00 Kč
Celkem za položku
5 535,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu