chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-P3T-SBB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 base module Tension spring connection
BL20-P3T-SBB
ID produktu 6827036
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
117,6 mm x 12,6 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
253,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-P3T-SBB
Celkem za položku
253,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu