chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL20 Připojení tažné pružiny
BL20-P4T-SBBC
ID produktu 6827038
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-P4T-SBBC
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
128,9 mm x 12,6 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
285,00 Kč
Celkem za položku
285,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu