chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-P4S-SBBC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 base module Screw connection
BL20-P4S-SBBC
ID produktu 6827039
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
128,9 mm x 12,6 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
293,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-P4S-SBBC
Celkem za položku
293,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu