chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL20 šroubovací svorky
BL20-S6S-SBBSBB
ID produktu 6827053
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
356,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-S6S-SBBSBB
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
154,5 mm x 12,6 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Stupeň krytí
IP20
Celkem za položku
356,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu