chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Základní modul BL20 Připojení tažné pružiny
BL20-B4T-SBBC
ID produktu 6827056
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 175,00 Kč
Celkem za položku
2 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-B4T-SBBC
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
128,9 mm x 100,8 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20