chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-B3S-SBC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Základní modul BL20 šroubovací svorky
BL20-B3S-SBC
ID produktu 6827062
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
117,6 mm x 100,8 mm x 49,9 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-B3S-SBC
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 246,00 Kč
Celkem za položku
2 246,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu