chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 2 × digitální výstup, 230 VAC, 0.5 A
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
ID produktu 6827137
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
2
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Výstupní napětí
120/230 VAC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 580,00 Kč
Celkem za položku
2 580,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu