chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-1SSI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 Připojení SSI enkodérů
BL20-1SSI
ID produktu 6827166
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
30
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
SSI
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-1SSI
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
SSI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 472,00 Kč
Celkem za položku
6 472,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu