chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-GWBR-DNET | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-GWBR-DNET
ID produktu 6827168
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
DeviceNet
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Certifikáty
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-GWBR-DNET
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 216,00 Kč
Celkem za položku
8 216,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu