chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-1RS232 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 rozhraní RS232
BL20-1RS232
ID produktu 6827169
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
15
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
1
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
RS232
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
RS232
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-1RS232
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
7 488,00 Kč
Celkem za položku
7 488,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu