chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Elektronický modul BL67 8 × digitální vstup, PNP
BL67-8DI-P
ID produktu 6827170
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 559,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-8DI-P
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Typ vstupu
PNP
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Celkem za položku
1 559,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu