chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Elektronický modul BL67 4 × digitální výstup, PNP, 0,5 A
BL67-4DO-0.5A-P
ID produktu 6827173
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-4DO-0.5A-P
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 001,00 Kč
Celkem za položku
2 001,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu