chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-2AI-PT | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 2 analogové vstupy pro senzory Pt a Ni
BL67-2AI-PT
ID produktu 6827177
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
2
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
Typ vstupu
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100 Ω, 0…200 Ω, 0…400 Ω, 0…1 kΩ
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-2AI-PT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
7 313,00 Kč
Celkem za položku
7 313,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu