chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-2AI-TC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 2 analogové vstupy pro termočlánky
BL67-2AI-TC
ID produktu 6827178
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
2
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
Typ vstupu
typy B, E, J, K, N, R, S, T
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-2AI-TC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
7 478,00 Kč
Celkem za položku
7 478,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu