chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-PF-24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Elektronický modul BL67 Napájecí modul s diagnostickou funkcí
BL67-PF-24VDC
ID produktu 6827182
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Napájení
Způsob připojení signálu
7/8″
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
7/8″
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Napájení
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-PF-24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 003,00 Kč
Celkem za položku
2 003,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu