chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-B-4M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL67 samec, 4× M12, 5pinový
BL67-B-4M12
ID produktu 6827187
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
60
Konektor A
panelová zásuvka, M12 x 1, Se závitem
Materiál těla konektoru A
mosaz
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Rozměry
195 mm x 32 mm x 72 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-B-4M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 204,00 Kč
Celkem za položku
2 204,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu