chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-B-8M8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL67 samec, 8 x M8, 3kolíkový
BL67-B-8M8
ID produktu 6827188
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet pinů
3
Rozměry
195 mm x 32 mm x 72 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
M8
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 386,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-B-8M8
Celkem za položku
2 386,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu