chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-1RS485/422 | TURCK - Váš globální automatizační partner
BL67 electronic module RS485/422 Interface
BL67-1RS485/422
ID produktu 6827192
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
30
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
RS485/422
Způsob připojení signálu
M12, M23
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
RS485/422
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
7 772,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-1RS485/422
Celkem za položku
7 772,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu