chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-GW-CO | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Brána pro systém i/o BL67 Rozhraní pro CANopen
BL67-GW-CO
ID produktu 6827200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Připojení sběrnice
2 x M12, 5kolíkový
Rozměry
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Brána
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-GW-CO
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
10 135,00 Kč
Celkem za položku
10 135,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu