chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-8DI-N | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 8 × digitální vstup, NPN
BL67-8DI-N
ID produktu 6827207
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Typ vstupu
NPN
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-8DI-N
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 762,00 Kč
Celkem za položku
1 762,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu