chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-GW-EN | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway for BL67 I/O system Multiprotocol Interface for Ethernet
BL67-GW-EN
ID produktu 6827214
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Rozměry
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Brána
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
9 664,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-GW-EN
Celkem za položku
9 664,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu