chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-4AI-U/I | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 4 × analogový vstup
BL20-4AI-U/I
ID produktu 6827217
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
4
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Typ vstupu
0–4 až 20 mA nebo -10–0 až 10 V DC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-4AI-U/I
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 719,00 Kč
Celkem za položku
5 719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu