chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-4AI-V/I | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Elektronický modul BL67 4 analogové vstupy pro měření proudu a napětí
BL67-4AI-V/I
ID produktu 6827222
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Typ vstupu
0–4 až 20 mA nebo -10–0 až 10 V DC
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-4AI-V/I
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
8 556,00 Kč
Celkem za položku
8 556,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu