chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-1CVI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 Připojení uzlů CANopen
BL67-1CVI
ID produktu 6827223
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
CANopen
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
CANopen
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-1CVI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
9 228,00 Kč
Celkem za položku
9 228,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu