chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-1CNT/ENC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 snímání standardních čítacích signálů
BL67-1CNT/ENC
ID produktu 6827224
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Počítadlo
Typ vstupu
PNP
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
M12, M23
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-1CNT/ENC
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Počítadlo
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
7 772,00 Kč
Celkem za položku
7 772,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu