chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-8DI-24VDC-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module 8 Digital Inputs, PNP
BL20-E-8DI-24VDC-P
ID produktu 6827227
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
8
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Typ vstupu
PNP
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 419,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-8DI-24VDC-P
Celkem za položku
1 419,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu