chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-B-1RSM-VO | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL67 1 x 7/8" samec, 5pinový konektor, pouze napájecí napětí.
BL67-B-1RSM-VO
ID produktu 6827236
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
250
Konektor A
panelová zástrčka, 7/8″-16 UN, Se závitem
Materiál těla konektoru A
mosaz
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet pinů
5
Proudové zatížení
10
Rozměry
145 mm x 32 mm x 72 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
7/8″
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
7/8″
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-B-1RSM-VO
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 600,00 Kč
Celkem za položku
1 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu