chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-GW-DP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Komunikační brána pro I/O systém BL20 Rozhraní pro PROFIBUS DP
BL20-E-GW-DP
ID produktu 6827250
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
nasunovací svorky
Připojení sběrnice
Zásuvné svorky
Rozměry
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Brána
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-GW-DP
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 132,00 Kč
Celkem za položku
5 132,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu