chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-8DO-R-NO | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 8 izolovaných výstupů relé, normálně otevřených (NO)
BL67-8DO-R-NO
ID produktu 6827277
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Reléový výstup
Typ výstupu
Bezpotenciálový elektronický reléový kontakt (MOSFET)
Výstupní napětí
Max. napětí špička - špička 50 V (Ueff ≤ 50 VDC/17.6 VAC)
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-8DO-R-NO
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 752,00 Kč
Celkem za položku
2 752,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu