chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-8XSG-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
BL67 electronic module 8 Configurable Digital Channels, PNP, 0.5 A
BL67-8XSG-P
ID produktu 6827310
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Typ vstupu
PNP
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8, M12, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 908,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-8XSG-P
Celkem za položku
2 908,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu