chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
BL67-4AI4AO-V/I | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL67 Čtyři analogové vstupy pro měření proudu a napětí a čtyři analogové výstupy
BL67-4AI4AO-V/I
ID produktu 6827312
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, analogový výstup
Typ vstupu
0–4 až 20 mA nebo -10–0 až 10 V DC
Typ výstupu
-10/0...+10 VDC
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup, analogový výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-4AI4AO-V/I
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
11 564,00 Kč
Celkem za položku
11 564,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu