chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-4AO-U/I | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ekonomický modul BL20 4 Analogové výstupy pro proud / napětí
BL20-E-4AO-U/I
ID produktu 6827328
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
4
Rozměry
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup
Typ výstupu
0/4…20 mA nebo -10/0…+10 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-4AO-U/I
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 926,00 Kč
Celkem za položku
6 926,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu