chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-B-2M12-8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Základní modul BL67 samec, 2× M12, 8pinový
BL67-B-2M12-8
ID produktu 6827336
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
30
Konektor A
panelová zásuvka, M12 x 1, Se závitem
Materiál těla konektoru A
mosaz
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Rozměry
145 mm x 32 mm x 72 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Základní modul
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-B-2M12-8
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 647,00 Kč
Celkem za položku
1 647,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu