chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-GW-EN/ET | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Komunikační brána pro I/O systém BL20 Rozhraní pro multiprotokolový Ethernet
BL20-E-GW-EN/ET
ID produktu 6827338
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Připojení napájení
nasunovací svorky
Rozměry
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Brána
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-GW-EN/ET
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
4 954,00 Kč
Celkem za položku
4 954,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu