chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy modul
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
ID produktu 6827340
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP20
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
60
Napájecí napětí
DC
Typ vstupu
0/4…20 mA, -10/0…10 VDC nebo PT/NI
Počet kanálů
8
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Typ signálu
analogový vstup, teplota
Certifikáty
GOST
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
analogový vstup, teplota
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 926,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Celkem za položku
6 926,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu