chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Komunikační brána pro I/O systém BL20 Interface pro EtherCAT
BL20-E-GW-EC
ID produktu 6827380
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
9 476,00 Kč
Celkem za položku
9 476,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-GW-EC
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Připojení napájení
nasunovací svorky
Rozměry
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherCAT
Typ přístroje
Brána
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
EtherCAT
Stupeň krytí
IP20
Kontaktovat podporu